chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKSW451-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel PROFIBUS plášť kabelu PUR
RKSW451-2M
ID produktu 6915611
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Certifikáty
UL
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování B
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
8.2
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKSW451-2M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 021,00 Kč
Celkem za položku
1 021,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu