chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
D9-451-2M-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel PROFIBUS plášť kabelu PUR
D9-451-2M-2M
ID produktu 6915749
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Certifikáty
UL
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
250
Konektor B
zástrčka, D-Sub, úhlový
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Data
Počet pólů
9
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
8.2
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
D9-451-2M-2M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 605,00 Kč
Celkem za položku
1 605,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu