chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel PROFIBUS plášť kabelu PUR
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M
ID produktu 6915792
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Certifikáty
UL
Délka kabelu
0.5
Jmenovité napětí
250
Konektor A
2 x zásuvkové konektory, M12 x 1, přímý, kódování B
Konektor B
zástrčka, D-Sub, úhlový
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
9
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
8.2
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.5
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 919,00 Kč
Celkem za položku
2 919,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu