chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WSM43-15M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel, PUR Připojovací kabel
WSM43-15M
ID produktu 6915846
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CE, UKCA, UL
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, úhlový
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
7.5
Průřez žíly
1.5
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 393,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WSM43-15M
Celkem za položku
2 393,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu