chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Potraviny a nápoje – hygienické výrobky z TPE Propojovací kabel
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
ID produktu 6933472
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
TPE-O
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
TPE-O
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
855,00 Kč
Celkem za položku
855,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu