chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKCV4.4T-5-RSCV4.4T/TFW | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PP-EPDM
RKCV4.4T-5-RSCV4.4T/TFW
ID produktu 6933712
home
Home
Loading...
Technické údaje
Délka kabelu
5
Použití
Food (F&B), Signál
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Počet pinů
4
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímé
Počet pólů
4
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Jmenovité napětí
250
Proudové zatížení
4
Materiál kabelu
PP-EPDM
Barva kabelu
bílá
Min. okolní teplota
0
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
0.34
Počet vodičů
4
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PP-EPDM
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímé
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
824,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKCV4.4T-5-RSCV4.4T/TFW
Celkem za položku
824,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu