chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WKH4.4-P7X2-2/TFE | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic / PVC Připojovací kabel
WKH4.4-P7X2-2/TFE
ID produktu 6933737
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, úhlový
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKH4.4-P7X2-2/TFE
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
573,00 Kč
Celkem za položku
573,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu