chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RJ45S-RJ45S-8414-1M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet PVC plášť kabelu
RJ45S-RJ45S-8414-1M
ID produktu 6934087
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
48
Konektor A
zástrčka, RJ45, přímý
Konektor B
zástrčka, RJ45, přímý
Materiál kabelu
TPU
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Použití
Data
Počet pinů
8
Počet pólů
8
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
7.4
Průřez žíly
0.22
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
TPU
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RJ45S-RJ45S-8414-1M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
727,00 Kč
Celkem za položku
727,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu