chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WKH4.4-50-WKH4.4/TFE | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic / PVC Propojovací kabel
WKH4.4-50-WKH4.4/TFE
ID produktu 6934223
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
50
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, úhlový
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, úhlový
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
50
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 577,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKH4.4-50-WKH4.4/TFE
Celkem za položku
1 577,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu