chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
PKWV3M-5/TFW | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro akční členy a senzory, materiál PP-EPDM Připojovací kabel
PKWV3M-5/TFW
ID produktu 6934651
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, úhlový
Materiál kabelu
PP-EPDM
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.2
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PP-EPDM
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKWV3M-5/TFW
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
575,00 Kč
Celkem za položku
575,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu