chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WKCV8T-15/TFW | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PP-EPDM
WKCV8T-15/TFW
ID produktu 6934676
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
30
Materiál kabelu
PP-EPDM
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F&B)
Počet pinů
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
5.2
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PP-EPDM
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 750,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
WKCV8T-15/TFW
Celkem za položku
2 750,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu