chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM Connection Cable
RSCV8T-5/TFW
ID produktu 6934679
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 337,00 Kč
Celkem za položku
1 337,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
PP-EPDM
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
5.2
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PP-EPDM
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSCV8T-5/TFW