chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKSWS4.5[5]-2RSSWS | TURCK - Váš globální automatizační partner
2násobný rozdělovač PROFIBUS T-rozbočovač, plně stíněný, 12 Mbps
RKSWS4.5[5]-2RSSWS
ID produktu 6934899
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
48
Konektor A
Zástrčný konektor, zástrčka – zásuvka, M12 x 1, kódování B
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, kódování B
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
4
Proudové zatížení
0.4
Příslušenství
T rozdělovač
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Typ přístroje
T rozdělovač
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKSWS4.5[5]-2RSSWS
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 228,00 Kč
Celkem za položku
2 228,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu