chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.15M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Connection Cable
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.15M
ID produktu 6935022
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
0.15
Jmenovité napětí
42
Konektor A
zástrčka, M8 × 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M8 × 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
zinek
Materiál převlečné matice / šroubu B
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
3
Průměr kabelu (mm)
4.8
Průřez žíly
0.15
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.15
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
612,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.15M
Celkem za položku
612,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu