chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BKWM14-E01-2/S90 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy Připojovací kabel
BKWM14-E01-2/S90
ID produktu 6935113
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zásuvka, M16 x 0,75, úhlový
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Počet pinů
14
Proudové zatížení
3
Průměr kabelu (mm)
6.9
Průřez žíly
0.52
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
BKWM14-E01-2/S90
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 522,00 Kč
Celkem za položku
2 522,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu