chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSCV-RKCV5702-3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) Připojovací kabel
RSCV-RKCV5702-3M
ID produktu 6935150
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
3
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Použití
Data
Počet pólů
5
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
666,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSCV-RKCV5702-3M
Celkem za položku
666,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu