chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSGS4M-PSGS4M-4414-7.5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabely pro průmyslový Ethernet
PSGS4M-PSGS4M-4414-7.5M
ID produktu 6935167
home
Home
Loading...
Technické údaje
Síťový protokol
Ethernet
Délka kabelu
7.5
Použití
Data
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Konektor A
zástrčka, M8x1, přímý
Počet pinů
4
Materiál převlečné matice / šroubu A
zinek
Konektor B
zástrčka, M8x1, přímé
Počet pólů
4
Materiál převlečné matice / šroubu B
zinková slitina
Jmenovité napětí
42
Proudové zatížení
3
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
0.15
Počet vodičů
4
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
7.5
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zástrčka, M8x1, přímý
Konektor B
zástrčka, M8x1, přímé
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PSGS4M-PSGS4M-4414-7.5M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 557,00 Kč
Celkem za položku
1 557,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu