chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSD-RJ45S-4414-12M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabely pro průmyslový Ethernet
RSSD-RJ45S-4414-12M
ID produktu 6935269
home
Home
Loading...
Technické údaje
Síťový protokol
Ethernet
Délka kabelu
12
Použití
Data
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Počet pinů
4
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Konektor B
zástrčka, RJ45, přímé
Počet pólů
4
Jmenovité napětí
42
Proudové zatížení
3
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
0.15
Počet vodičů
4
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
12
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Konektor B
zástrčka, RJ45, přímé
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 295,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
RSSD-RJ45S-4414-12M
Celkem za položku
2 295,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu