chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RJ45S-FKSDD-4414-1M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabely pro průmyslový Ethernet
RJ45S-FKSDD-4414-1M
ID produktu 6935281
home
Home
Loading...
Technické údaje
Síťový protokol
Ethernet
Délka kabelu
1
Použití
Data
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Konektor A
zástrčka, RJ45, přímý
Počet pinů
4
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímé, kódování D
Počet pólů
4
Jmenovité napětí
42
Proudové zatížení
1.5
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
0.15
Počet vodičů
4
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zástrčka, RJ45, přímý
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímé, kódování D
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
931,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RJ45S-FKSDD-4414-1M
Celkem za položku
9 310,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu