chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
WKCV4.5T-2/TFW | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM Connection Cable
WKCV4.5T-2/TFW
ID produktu 6935415
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, úhlový
Materiál kabelu
PP-EPDM
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKCV4.5T-2/TFW
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PP-EPDM
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
488,00 Kč
Celkem za položku
488,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu