chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hygiena potravin a nápojů / PVC Připojovací kabel
WKH4-2/TFE
ID produktu 6935485
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKH4-2/TFE
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, úhlový
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.2
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PVC
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
432,00 Kč
Celkem za položku
432,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu