chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKH4.5-5-RSH4.5/TFE | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hygiena potravin a nápojů / PVC Propojovací kabel
RKH4.5-5-RSH4.5/TFE
ID produktu 6935512
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.9
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKH4.5-5-RSH4.5/TFE
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
953,00 Kč
Celkem za položku
953,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu