chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hygiena potravin a nápojů / PVC Připojovací kabel
RKH4.4-6/TFE
ID produktu 6935522
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKH4.4-6/TFE
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
6
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
6
Materiál kabelu
PVC
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
533,00 Kč
Celkem za položku
533,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu