chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WSSD-WSSD-4414-15M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabely pro průmyslový Ethernet
WSSD-WSSD-4414-15M
ID produktu 6935586
home
Home
Loading...
Technické údaje
Síťový protokol
Ethernet
Délka kabelu
15
Použití
Data
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování D
Počet pinů
4
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, úhlové, kódování D
Počet pólů
4
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Jmenovité napětí
42
Proudové zatížení
3
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
0.15
Počet vodičů
4
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování D
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, úhlové, kódování D
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WSSD-WSSD-4414-15M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 717,00 Kč
Celkem za položku
2 717,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu