chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WKSV4.5T-20-WKSV4.5T/TFW | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial sensor cable Extension Cable
WKSV4.5T-20-WKSV4.5T/TFW
ID produktu 6935601
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
20
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, úhlový
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, úhlový
Materiál kabelu
PP-EPDM
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Washdown (F & B)
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.2
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKSV4.5T-20-WKSV4.5T/TFW
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
20
Materiál kabelu
PP-EPDM
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
4 242,00 Kč
Celkem za položku
4 242,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu