chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
AIDA-GP-AIDA-GP-52-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel z PUR materiálu Napájecí kabel podle normy AIDA
AIDA-GP-AIDA-GP-52-2M
ID produktu 6935645
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
24
Konektor A
zástrčka, Push-Pull Power, přímý
Konektor B
zástrčka, Push-Pull Power, přímý
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-5
Použití
Napájení
Počet pinů
4+PE
Počet pólů
4+PE
Proudové zatížení
16
Průměr kabelu (mm)
10
Průřez žíly
2.5
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
odlévaný zinek
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
AIDA-GP-AIDA-GP-52-2M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 717,00 Kč
Celkem za položku
2 717,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu