chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
AIDA-GC-RSSD-4416-0.5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable, PUR Power Cable acc. to AIDA
AIDA-GC-RSSD-4416-0.5M
ID produktu 6935653
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
uvedeno v UL
Jmenovité napětí
40
Konektor A
zástrčka, RJ45, přímý
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
6.5
Průřez žíly
0.32
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
odlévaný zinek
Klíčové vlastnosti
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 645,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
AIDA-GC-RSSD-4416-0.5M
Celkem za položku
2 645,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu