chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKCV8T-20-RKCV8T/TFW | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM Extension Cable
RKCV8T-20-RKCV8T/TFW
ID produktu 6935843
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
20
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
PP-EPDM
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
8
Počet pólů
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
5.2
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKCV8T-20-RKCV8T/TFW
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
20
Materiál kabelu
PP-EPDM
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
3 548,00 Kč
Celkem za položku
3 548,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu