chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
AIDA-GC-4416-10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro průmyslový ethernet / PUR Příslušenství pro propojovací kabely AIDA
AIDA-GC-4416-10M
ID produktu 6936457
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
uvedeno v UL
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
40
Konektor A
zástrčka, RJ45, přímý
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
6.5
Průřez žíly
0.32
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
odlévaný zinek
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
AIDA-GC-4416-10M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
3 092,00 Kč
Celkem za položku
3 092,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu