chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TSS-4S-A-2/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal Connector Connection Cable
TSS-4S-A-2/TXL
ID produktu 6936802
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
24
Konektor A
zásuvka, Superseal, přímý
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Mobilní zařízení
Počet pinů
4
Proudové zatížení
7
Průměr kabelu (mm)
5.7
Průřez žíly
0.75
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
458,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
TSS-4S-A-2/TXL
Celkem za položku
458,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu