chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RK4.5T-50-RS4.5T/S2503 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID ekonomické provedení
RK4.5T-50-RS4.5T/S2503
ID produktu 7030335
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
UL kabel, typ 20549
Délka kabelu
50
Jmenovité napětí
30
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
RFID
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.9
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RK4.5T-50-RS4.5T/S2503
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
50
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
12 057,00 Kč
Celkem za položku
12 057,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu