chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID ekonomické provedení
WK4.5T-50-RS4.5T/S2503
ID produktu 7030340
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
12 407,00 Kč
Celkem za položku
12 407,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
UL kabel, typ 20549
Délka kabelu
50
Jmenovité napětí
30
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
RFID
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.9
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
50
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
WK4.5T-50-RS4.5T/S2503