chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WK4.5T-1-RS4.5T/S2503 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Economy Version Extension Cable
WK4.5T-1-RS4.5T/S2503
ID produktu 7030505
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
UL kabel, typ 20549
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
RFID
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.9
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 244,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WK4.5T-1-RS4.5T/S2503
Celkem za položku
1 244,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu