chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
HT-SKP4-10/S2430 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro akční členy a senzory odolný vůči vysokým teplotám Připojovací kabel
HT-SKP4-10/S2430
ID produktu 8037215
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý
Materiál kabelu
PTFE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
3.8
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
pro vysoké teploty, vhodný pro svařovny
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PTFE
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
HT-SKP4-10/S2430
Skladem v ČR
Cenová skupina
ESCHAV
Ceníková cena
1 948,00 Kč
Celkem za položku
1 948,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu