chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
HT-SWKP3-2/S2430 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro akční členy a senzory odolný vůči vysokým teplotám Připojovací kabel
HT-SWKP3-2/S2430
ID produktu 8039484
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, úhlový
Materiál kabelu
PTFE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
3.8
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
pro vysoké teploty, vhodný pro svařovny
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PTFE
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
HT-SWKP3-2/S2430
Skladem v ČR
Cenová skupina
ESCHAV
Ceníková cena
599,00 Kč
Celkem za položku
599,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu