chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Průmyslový kabel senzoru Plášť TPU
BKWM 19-996-4/S90
ID produktu U-00237
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
4 600,00 Kč
Celkem za položku
4 600,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
BKWM 19-996-4/S90
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
4
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M16 x 0,75, Pravý úhel
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
19
Proudové zatížení
3
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
4
Materiál kabelu
TPU
Kontaktovat podporu