chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BKM 14-002-15 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Průmyslový kabel senzoru Plášť TPU
BKM 14-002-15
ID produktu U-01406
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M16 x 0,75, přímý
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
14
Proudové zatížení
3
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
6 958,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
BKM 14-002-15
Celkem za položku
6 958,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu