chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RJ45S RJ45S 441-15M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Připojovací kabel
RJ45S RJ45S 441-15M
ID produktu U-04691
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrozelená
Certifikáty
CE, RoHS, UKCA, uvedeno v UL
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
42
Konektor A
zástrčka, RJ45, přímý
Konektor B
zástrčka, RJ45, přímý
Materiál kabelu
TPE
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
5
Použití
Data
Počet pinů
8
Počet pólů
8
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
6.73
Průřez žíly
0.21
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Úplné stínění
Fólie, opletení
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
TPE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 470,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RJ45S RJ45S 441-15M
Celkem za položku
2 470,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu