chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSD RSSD 441-30M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Připojovací kabel
RSSD RSSD 441-30M
ID produktu U-04902
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrozelená
Certifikáty
CE, RoHS, UKCA, UL 1863
Délka kabelu
30
Jmenovité napětí
48
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
5
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
6.73
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Úplné stínění
Fólie, opletení
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
30
Materiál kabelu
TPE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
5 112,00 Kč
Celkem za položku
5 112,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSSD RSSD 441-30M
Kontaktovat podporu