chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSM RKM 56-1M/S3059 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel Propojovací kabel
RSM RKM 56-1M/S3059
ID produktu U-36493
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Konektor B
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-40
Použití
Napájení
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
10
Průřez žíly
1.31
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
Kabel Weldlife, Odolnost proti rozstřiku svařování
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
TPU
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSM RKM 56-1M/S3059
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 234,00 Kč
Celkem za položku
2 234,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu