chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSM RKM 56-20M/S3059 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Průmyslový kabel senzoru TPE plášť kabelu
RSM RKM 56-20M/S3059
ID produktu U-36834
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Délka kabelu
20
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Konektor B
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
5
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
10.01
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
Kabel Weldlife, Odolnost proti rozstřiku svařování
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
20
Materiál kabelu
TPE
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSM RKM 56-20M/S3059
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
9 077,00 Kč
Celkem za položku
9 077,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu