chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSM RKM 56-15M/S3059 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel Propojovací kabel
RSM RKM 56-15M/S3059
ID produktu U-37658
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Konektor B
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-40
Použití
Napájení
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
10
Průřez žíly
1.31
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
Kabel Weldlife, Odolnost proti rozstřiku svařování
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
TPU
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSM RKM 56-15M/S3059
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
6 676,00 Kč
Celkem za položku
6 676,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu