chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKM 56-10M/S3059 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel, PVC Připojovací kabel
RKM 56-10M/S3059
ID produktu U-69292
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
5
Použití
Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
10.01
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
Kabel Weldlife, Odolnost proti rozstřiku svařování
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKM 56-10M/S3059
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
TPE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
4 372,00 Kč
Celkem za položku
4 372,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu