chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WKB 3T-15/S628 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel, 1žilový Připojovací kabel
WKB 3T-15/S628
ID produktu U-72061
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, 1/2″-20 UNF, úhlový
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.3
Průřez žíly
0.5
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 670,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKB 3T-15/S628
Celkem za položku
1 670,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu