chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RSM 57-TR2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zakončovací odpor sběrnice
RSM 57-TR2
ID produktu U0102
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Příslušenství
Zakončovací odpor
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Typ přístroje
Koncový odpor sběrnice
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSM 57-TR2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
714,00 Kč
Celkem za položku
714,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu