chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSM RKM 57 WSM 40 PST | TURCK - Váš globální automatizační partner
T-rozdělovač DeviceNet
RSM RKM 57 WSM 40 PST
ID produktu U0130-0
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.03
Jmenovité napětí
28
Konektor B
, 7/8″-16 UN, přímý
Použití
Data
Počet konektorů
2
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
T rozdělovač
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.03
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 106,00 Kč
Celkem za položku
2 106,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSM RKM 57 WSM 40 PST
Kontaktovat podporu