chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKM 5711-10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PVC
RKM 5711-10M
ID produktu U0134-49
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
7
Průměr kabelu (mm)
8.38
Průřez žíly
0.52
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKM 5711-10M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 292,00 Kč
Celkem za položku
2 292,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu