chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSC 572-10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PVC, úzký
RSC 572-10M
ID produktu U0302-5
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
7.2
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSC 572-10M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 227,00 Kč
Celkem za položku
2 227,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu