chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSC RKC 572-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable for DeviceNet and CANopen Verbindungsleitung
RSC RKC 572-2M
ID produktu U0323
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, CSA PA, FM Div.2, RoHS, UKCA, UL 2238
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
5
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
7.24
Síťový protokol
DeviceNet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Úplné stínění
Fólie, Svod
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 299,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSC RKC 572-2M
Celkem za položku
1 299,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu