chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Home
Produkty
chevron_left
Menu
RSSW RKSW 455-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable for PROFIBUS-DP Verbindungsleitung
RSSW RKSW 455-2M
ID produktu U0350
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
250
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
5
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
8.51
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Úplné stínění
Fólie, opletení, Svod
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSSW RKSW 455-2M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 923,00 Kč
Celkem za položku
1 923,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu